เผยแพร่สินค้าของคุณ
Set of products for fire-proof cable ducts
Promat

Set of products for fire-proof cable ducts

In the event of fore permormance to internal and exteral fire, it has been established that an enclosure fabricated from fire resistant board is one of the best solutions. Such systems have been tested successfully with ducts constructed from fire protective boards.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.promat_cable_duct
  • Product familyDucts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROMAT Poland (PL)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationCable Carrier Fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleJoint Sealants
  • OmniClass Number23-13 25 13 11 13
  • OmniClass TitleFire Resistant Joint Sealants
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)