เผยแพร่สินค้าของคุณ
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

PROMASEAL®-A is an acrylic-based, single component fire stopping sealant. Joints without movement can be sealed quickly and securely thanks to its outstanding application qualities. A common emulsion paint can be used to colour the joints.

PROMASTOP®-W is an expanding fire stopping tape. Flexibility is given by the possibility to make any wrap diameter on site. Furthermore, it is the most space-efficient solution for plastic pipe penetrations.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.promat_seal_installation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleJoint Sealants
  • OmniClass Number23-13 25 13 11 13
  • OmniClass TitleFire Resistant Joint Sealants
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION