These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.
Self-supporting membrane ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.
These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.
Advantages
•Up to 4 hours FRL
•Easy installation methods hence Increase productivity
•Less Material required to achieve fire resistant levels
•Less overall installation cost
•Lightweight
•Less complex framework
•Acoustic performance
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | โอเชียเนีย |
|---|---|
กัมพูชา | กวม |
เกาหลีใต้ | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกาหลีเหนือ | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
เกาะคริสต์มาส | คิริบาส |
คาซัคสถาน | ซามัว |
คีร์กีซสถาน | ตองกา |
จอร์เจีย | ติมอร์ตะวันออก |
จีน | ตูวาลู |
ญี่ปุ่น | โตเกเลา |
เติร์กเมนิสถาน | นาอูรู |
ไต้หวัน | นิวแคลิโดเนีย |
ทาจิกิสถาน | นิวซีแลนด์ |
ไทย | นีอูเอ |
เนปาล | ปาปัวนิวกินี |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | ปาเลา |
บรูไน | ฟิจิ |
บังกลาเทศ | เฟรนช์พอลินีเชีย |
ปากีสถาน | วานูอาตู |
พม่า | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย |
ฟิลิปปินส์ | หมู่เกาะคุ๊ก |
ภูฏาน | หมู่เกาะโซโลมอน |
มองโกเลีย | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
มัลดีฟส์ | หมู่เกาะพิตแคร์น |
มาเก๊า | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
มาเลเซีย | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) |
ลาว | อเมริกันซามัว |
เวียดนาม | ออสเตรเลีย |
ศรีลังกา | |
สิงคโปร์ | |
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | |
อาเซอร์ไบจาน | |
อาร์เมเนีย | |
อินเดีย | |
อินโดนีเซีย | |
อุซเบกิสถาน | |
ฮ่องกง |