เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Steel loses its loadbearing capacity at a temperature in excess of 550°C during a fire; therefore structural steel protection (e.g. with board, paint, spray etc) is required to preserve the stability of the building structure in the event of fire. All Promat products and systems have been tested at nationally accredited laboratories around the world to a variety of standards, e.g. BS 476: Part 21, AS 1530: Part 4, DIN 4102, ASTM E119 and EN 13381-8.

    Advantages
    •Up to 4 hours FRL
    •Uniform thickness guaranteed
    •No preparation of the steel required
    •Does not require special equipment
    •Easy maintenance 
    •Can be installed simultaneously with other trades
    •Can receive any architectural finish 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.structural_concrete_protection
    • Product familyStructural Steel and Concrete Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยฮ่องกง
    • ผลิตโดยฮ่องกง
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (72)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)