เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Suspended Ceiling
Fire Resistant Suspended Ceiling
    Promat

    Fire Resistant Suspended Ceiling

    These are normally non loadbearing and are used to provide protection from fire attack from below. The ceilings generally incorporate steel grid systems suspended from a structure.

    Suspended membrane ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

    These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

    Advantages

    •Up to 4 hours FRL
    •Easy installation methods hence Increase productivity
    •Less Material required to achieve fire resistant levels
    •Less overall installation cost
    •Lightweight
    •Less complex framework
    •Acoustic performance

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.suspended_ceiling
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended Ceiling
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยฮ่องกง
    • ผลิตโดยฮ่องกง
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)