เผยแพร่สินค้าของคุณ
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential
    Hanwha Q CELLS America

    Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential.

    The new Q.PEAK BLK-G4.1 is the beautiful high-performance module for residential buildings thanks to its innovative cell technology Q.ANTUM. The world-record cell design was developed to achieve the best performance under real conditions – even with low radiation intensity and on clear, hot summer days.

    Low Electricity Generation Costs.
    Optimal yields, whatever the weather with excellent low-light and temperature behavior.
    Long-term yield security with Anti-PID Technology1, Hot-Spot-Protect and Traceable Quality.
    High-tech aluminum alloy frame, certified for high snow (5400Pa) and wind loads (4000Pa).
    Inclusive 12-year product warranty and 25-year linear performance guarantee.

    Q-Cells USA New (4 PCS) 295W Mono Panels Set 1180 WATT 39.48Voc Solar Panel HIGH Efficiency Module Off Grid On Grid.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Nominal Power: 290 – 300 Wp
      Maximum System Voltage: 1000 V
      Wind/Snow Load: 4000 / 5400
      Weight: 18.5 kg

      QCells, 295W PV Module, MC4/MC-4 Compatible, PV Wire, 32mm Black Frame/Black Back Sheet, BOB, 60 Cell Mono, 20A Fuse, 1000VDC, 269.8 PTC, Q.Peak BLK-G4.1 295

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Q-Cells-Solar-Panel-Q-PEAK-BLK-G4-Residential
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panels
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameSolar generators
    • UNSPSC code26111607
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)