เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
    ramonsoler.

    Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602

    High wash basin mixer(XL) The Alexia series combines right angles and rounded lines in a contemporary design, ideal for trendy bathrooms. It offers high reliability and robustness, and has been conceived for high performance in safety, savings and comfort for the user. In addition, at a technical level, the Alexia series is based on avant-garde technology to ensure maximum safety and comfort in the bathroom. It has a water and energy saving system, an efficient combination that incorporates a central cold water opening system and an intermediate stopping system (a gradual opening or in two phases). The cold opening system prevents wasting hot water, with the corresponding energy saving and respect for the environment.
    สเปคสินค้า
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36A300506
    • Product familyAlexia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alexia Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ