เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beam Office LED9200-830 Narrow Beam Black
Beam Office LED9200-830 Narrow Beam Black
    REGENT

    Beam Office LED9200-830 Narrow Beam Black

    The Uplight BEAM enables flexible lighting design that adapts seamlessly to individual needs in the office or home office. The integrated control gear with MyLights Remote Casambi guarantees simple control and opens up a wide range of options for creating the perfect lighting ambience. In addition, the Uplight BEAM has a 2 x 25W USB-C power supply, which gives you the option of charging table lamps such as our popular Joker or your mobile phone.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Glare-free visual comfort thanks to 100% indirect lighting
      • Can be positioned anywhere on the workstation
      • Mobile, flexible, can be used with mains plug in different settings without installation effort
      • High-quality aluminum housing
      • Compact dimensions (H: 410mm, Ø: 100mm)
      • Controllable with Casambi App via Smartphone
      • Wide range of control and programming options with Casambi
      • 2 x 25 W USB-C ports for external devices

      Specifications

      • Luminaire luminous flux 9700 lm
      • Control gear integrated in the luminaire body
      • With pushbutton on the housing for switching and dimming
      • Colour temperatures: 2700 K, 3000 K, 4000 K
      • Housing colors black (anodized), silver (anodized) or white (powder-coated)
      • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas, counters
      • Retail & Hospitality
        galleries, hotels, restaurants, living spaces

      Downloads

      • FolderPDF, 335,2 KB
      • Product InformationPDF, 3,5 MB


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.beam-office-led9200-830-narrow-beam-black
    • Product familyUplights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam Office
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)