เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEO office single LED 12200-830 WH
REGENT

NEO office single LED 12200-830 WH

Break out of the ordinary lighting matrix and enter a whole new dimension of light. Awaken your space from darkness and be seduced by the choice between NEO and NEO+. Both guarantee standard-compliant lighting for office environments. With NEO+, you achieve the highest level of glare control: With a luminance of less than 1'500cd/m2, NEO+ is the ideal choice for particularly demanding visual tasks. Choose your path with the striking U-foot or the solid T-foot and anchor your lighting world firmly in reality. NEO is equipped for the future. Thanks to MDA 3.0 on board, the luminaire is already prepared for the IoT solution MyData Analysis. Immerse yourself in a world of light that will change you. NEO - the key to your illuminated future.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Free-standing design luminaire with microprismatic CLD+ optics, suitable for application inoffices for perfect glare control
    • High luminous efficacy of up to 162 lm/W
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • Smart lighting technology: ALONE at WORK®

    Specifications

    • Luminous flux of luminaire 12’200 lm / 12'800 lm
    • Direct-indirect light emission (17%/83%)
    • Height: 2000 mm
    • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K
    • Housing colours: white, black, silver
    • Operating unit integrated

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, Homeoffice, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.neo-office-single-led-12200-830-wh
  • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)337
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDesk Lamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)