เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solo Slim LED7100-840 WH
Solo Slim LED7100-840 WH
    REGENT

    Solo Slim LED7100-840 WH

    Features

    • Height of frame only 53 mm with seamless surface, white
    • Aluminium housing
    • Height: 1950 mm
    • Round base plate
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
    • Controllable with Casambi App via Smartphone
    • Compatible with Casambi accessories

    Fields of application

    • Office & Education
      meeting rooms, offices, cafeterias, corridors
    • Retail & Hospitality
      hotels, reception areas, circulation zones
    • Health & Care
      waiting rooms, foyers and lobbies
    สเปคสินค้า
    • Specifications

      • Electronic control integrated
      • With or without control element
      • With control element, controllable directly and indirectly
      • Also available recessed ceiling, ceiling, pendant and freestanding luminaire
      • Up to 4 diameters depending on the mounting type: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo-slim-led7100-840-wh
    • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solo Slim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)