เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tweak Essential Office LED9400-840 WH
Tweak Essential Office LED9400-840 WH
    REGENT

    Tweak Essential Office LED9400-840 WH

    The Tweak Essential CLD LED offers everything anyone could ever want of a modern free-standing luminaire. Including elegant design to make it a real eye-catcher. Take a closer look and discover its real strengths: intuitive operation, SensoDim® light/movement sensor, multifunctional interface, cutting-edge LED technology and ALONE at WORK® communication technology as an option. All features that make this freestanding luminaire a true highlight. And since the range does not comprise a wide choice of different options, it is our most favourably priced free-standing luminaire.


    สเปคสินค้า
    • Features

      • Single head free-standing luminaire
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • High luminous efficacy of up to 138 lm/W
      • SensoDim® 2 presence detector and brightness sensor
      • Smart lighting technology: ALONE at WORK®
      • Up to UGR ≤ 16
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • 1 single head face side
      • 2 heights
      • Available in white and silver
      • Colour temperature: 4000 K
      • dimmable digital SensoDim®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, meeting rooms, reception rooms, staff training facilities, waiting rooms
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tweak-essential-office-led9400-840-wh
    • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tweak Essential Office
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)