เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tweak Office LED12200-840 WH
Tweak Office LED12200-840 WH
    REGENT

    Tweak Office LED12200-840 WH

    You don‘t want to miss what the future will bring? Tweak Office belongs to a new generation of freestanding luminaires that not only provide answers to the demands of office environments today, but are also geared to play a role in the connected office world of the future. This luminaire offers wide scope for expansion and upgrades. Take a closer look and discover its real strengths: intuitive operation, SensoDimDigital® light/movement sensor, multifunctional interface, cutting-edge LED technology and ALONE at WORK® communication technology as an option. All features that make this freestanding luminaire a true highlight.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled separately or together
      • High luminous efficacy of up to 148 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • Smart lighting technology: ALONE at WORK®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads and 2 heights
      • Available in white and silver
      • 3000 K or 4000 K
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire
      • Luminaire head rotatable 2 x 90°

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, meeting rooms, reception rooms, staff training facilities, waiting rooms
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tweak-office-led12200-840-wh
    • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tweak Office
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)535
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.77
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)