เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-100D 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100D 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • Advanced encapsulation material with multi-layered sheet minimizations enhance cell performance and provide a longer service life. Corrosion-resistant aluminum frame allows extended outdoor use; the panels can last for decades, anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass. No hot-spot heating .
  • Usages: high in power but compact in size, this 100-watt Solar panel is a favorite for RVs, boats, campers and similar applications, providing clean energy and excellent efficiency per space.
  • Installation: pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes included for grounding. Compatible with different Renogy mounting systems such as z-brackets, pole mounts and tilt mounts.
  • Dimensions: each panel weighs 16.5lbs. length 47.3" X width 21.3" X Height 1.4”. IP67 Rated waterproof MC4 connectors
  • Warranty | 25-year transferable power output ; 5-year material and workmanship

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power: 100W

    Maximum System Voltage: 600V DC (UL)

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 18.9V

    Open-Circuit Voltage (Voc): 22.5V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.29A

    Short-Circuit Current (Isc): 5.75A

    Weight: 16.5lbs

    Dimensions: 47.3 X 21.3 X 1.4 In

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-100D-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)