เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-100DB-H 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100DB-H 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

  • Ultra Lightweight, Ultra Thin, Up to 248 Degree Arc, for RV, Boats, Roofs, Uneven Surfaces
  • This panel is capable of meeting a wide range of applications where standard panels can be inconvenient to mount, such as on the curved roof of an airstream
  • Thanks to advanced polymer materials, this product weighs 70% less than conventional solar panels, making transportation and installation a breeze
  • Hardly noticeable, the Renogy 100W Lightweight Panel laid flat is only a tenth of an inch tall! Approximately 95% thinner than its rigid counterpart, this panel is ideal for a stealthy solar setup
  • Highly durable and rigorously tested, the 100W panel was designed to withstand extreme wind of up to 2400 Pa and snow loads of up to 5400 Pa
  • The Renogy 100 Watt Flexible Monocrystalline Panel can be primarily used on off-grid applications that include rooftop, RV, boats and any curvy surfaces.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC*: 100 W

    Cell Efficiency: 21%

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 18.9 V

    Optimum OperatingCurrent (Imp): 5.29A

    Open-Circuit voltage (Voc): 22.5V

    Short-Circuit Current (Isc): 5.75A

    Maximum System Voltage: 600 VDC

    Maximum Series Fuse Rating: 15 A

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-100DB-H-100-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)