เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-160DB-H 160 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-160DB-H 160 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

  • Extremely flexible with a flex range of up to 248 degrees, this panel is capable of meeting a wide range of applications where standard panels can be inconvenient to mount, such as on the curved roof of an airstream.
  • Ultra lightweight thanks to advanced polymer materials, this product weighs 70% less than conventional solar panels, making transportation and installation a breeze.
  • Super thin lamination discreet and thin, the Renogy 160W Lightweight Panel is only a tenth of an inch thick. Approximately 95% thinner than its rigid counterpart, this panel is ideal for a stealthy solar setup.
  • Highly durable rigorously tested, the 160W panel is designed to withstand extreme wind of up to 2400Pa and snow loads of up to 5400Pa. Monocrystalline 18.4%.Bypass diodes minimize power drop caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments.
  • The Renogy 160 Watt Flexible Monocrystalline Panel can be primarily used on off-grid applications that include rooftop, RV, boats and any curvy surfaces.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC*: 160 W

    Cell Efficiency: 21.0%

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 19.1 V

    Optimum Operating Current (Imp): 8.38A

    Open-Circuit voltage (Voc): 23 V

    Short-Circuit Current (Isc): 8.88A

    Maximum System Voltage: 600 VDC

    Maximum Series Fuse Rating: 20 A

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-160DB-H-160-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)