เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel

Advanced encapsulation material with multi-layered sheet laminations to enhance cell performance and provide a long service life. EL tested solar modules; no hot-spot heating . Bypass diodes minimize power drop caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments. TPT back sheet ensures smooth performance over a long period of time.

Durable positive output tolerance (0-3%); withstands high winds (2400Pa) and snow loads (5400Pa). Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP67 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low pressure water jets.

Versatile can be used for many different applications; ideal for residential and commercial rooftop systems. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters.
Pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes included for grounding. Ideal with large rail mounts for extra support and security.

Panel Leads (Diameter): 12AWG (4. 0 mm2)

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC: 270W

    Optimum Operating Voltage: 31.40V

    Open Circuit Voltage: 38.60V

    Optimum Operating Current: 8.60A

    Short Circuit Current: 9.03A

    Dimensions: 64.57 x 39.06 x 1.57 inch

    Weight: 41.3 lbs 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-270P-G1-270-Watt-24-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)