เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • Reliable EL tested solar modules; no hot-spot heating . Authorized UL 1703 photovoltaic modules and panels. PERC Solar Cells, Black frame solar panel
  • Capable of withstanding high winds, up to 2400 Pa, and snow loads of 5400 Pa. Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP67 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low-pressure water jets
  • Versatile and can be used for many different applications, even work sheds, garages, or camps. Ideal for residential and commercial rooftop systems. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters
  • 25-year power output: 5 year/95% efficiency rate, 10 year/90% efficiency rate, 25-year/80% efficiency rate. 10-year material and workmanship

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 300W

    Open Circuit Voltage: 38.80V

    Short Circuit Current: 9.71A

    Opitmum Operating Voltage: 32.20V

    Optimum Operating Current: 9.32A

    Operating Temperature: -40C to +90C

    Dimensions: 64.57x39.06x1.57 in (1640x992x40mm)

    Weight: 41.3 lbs (18.7 kg)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-300D-G1-300-Watt-24-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)