เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-KIT-STARTER400D-WND30 400 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Starter Kit
Renogy

Renogy RNG-KIT-STARTER400D-WND30 400 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Starter Kit

  • Monocrystalline solar cell efficiency: 21%;Ideal output: 2000Wh per day; can fully charge a 200Ah battery from 50% in 3 hours (depending on the availability of sunlight)
  • With the Renogy Wanderer 30A PWM Charge Controller, you can expand your system up to a maximum of 400W
  • The charge controller has been upgraded to Renogy' s new 30A PWM Negative-Ground Charge Controller - the Renogy Wanderer
  • Negative grounding controller with battery reversed, overloading, short-circuit and over charging /discharging protection ensures the broader off grid applications and safety. Especially can be used on a vehicle which has battery negative on the chassis
  • This solar kit comes with the tools necessary for a new system: Four Renogy 100W 12V Poly/ Mono Solar Panels, one 30A PWM Wanderer Charge Controller, one 20ft 10AWG MC4 Adaptor Kit, one 8ft 10AWG Tray Cable, three sets of MC4Y connectors and four sets of Z-brackets. Start your solar adventure with a Renogy Starter Kit.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • RENOGY 100W MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL

    Maximum Power: 100W

    Maximum System Voltage:600V DC (UL)

    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V

    Short-Circuit Current (Isc): 6.24A

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.9V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.72A

    Dimensions: 42.2 X 19.6 X 1.38 inches

    Weight: 16.5lbs

    RENOGY WANDERER LI - 30A PWM NEGATIVE-GROUND CHARGE CONTROLLER

    Nominal Voltage: 12 VDC

    Rated Charge Current: 30A

    Max. PV Input Voltage: 25 VDC

    Max. PV Input Power: 400W (12V)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-KIT-STARTER400D-WND30-400-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Starter-Kit
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Kit
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)