เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

Features

  • RICH SOLAR 100 Watt Flexible Solar Panel Powered by SUNPOWER
  • SUNPOWER cells
  • 12V off-grid solar panel
  • Lightweight: 4.4 lb / 2 kg
  • Thickness: 1/8 in / 3 mm
  • Flexing up to 30 degrees
  • Stainless steel grommets in the panel, easy and low cost installation
  • 25 year limited power output warranty

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 16.1V
    • Maximum Power Current(Imp): 6.21A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 19.6V
    • Short Circuit Current(Isc): 6.77A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Maximum Series Fuse Rating(A): 10A
    • Weight: 4.4 lb (2 kg)
    • Dimensions: 44.5 x 21.3 x 0.1 in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rich-Solar-100-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)