เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

Features

  • 12V off-grid solar panel.
  • 0~+5W guaranteed positive power output.
  • IP 65 or IP 67 rated.
  • Built with strong tempered glass and aluminum frame.
  • Certified to withstand challenging environmental conditions.
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 39.6 x 26.2 x 1.4 in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rich-Solar-100-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)