เผยแพร่สินค้าของคุณ
PODŁOGA NA GRUNCIE-PODKŁAD CEMENTOWY- STEPROCK SUPER
ROCKWOOL

PODŁOGA NA GRUNCIE-PODKŁAD CEMENTOWY- STEPROCK SUPER

Ocieplenie podłogi na gruncie na podkładzie cementowym wełną STEPROCK SUPER - plik zbiorczy zawiera wszystkie proponowane grubości wełny STEPROCK SUPER


สเปคสินค้า
  • Izolacja podłogi na gruncie na podkładzie cementowym. W pliku współczynnik przenikania ciepła U nie uwzględnia oporu gruntu, brak izolacji krawedziowej.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.podloga-na-gruncie-podklad-cementowy-steprock-super
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor : Sub-slab
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป