เผยแพร่สินค้าของคุณ
PODŁOGA- STROP KANAŁOWY MIĘDZYKONDYGNACYJNY-LEGARY-SUPERROCK
ROCKWOOL

PODŁOGA- STROP KANAŁOWY MIĘDZYKONDYGNACYJNY-LEGARY-SUPERROCK

Ocieplenie podłogi na stropie międzykondygnacyjnym (kanałowym) wełną SUPERROCK - plik zbiorczy zawiera wszystkie proponowane grubości wełny SUPERROCK


สเปคสินค้า
  • Izolacja podłogi na stropie międzykondygnacyjnym kanałowym 20cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.podloga-strop-kanalowy-miedzykondygnacyjny-legary-superrock
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor : Sub-slab
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง