เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.
CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

  • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood.
  • Factory or field supplied plenums.
  • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD.
  • Through ceiling membrane penetration.


สเปคสินค้า
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-006
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)