เผยแพร่สินค้าของคุณ
CDRS25 Round Commercial Control Damper
Ruskin

CDRS25 Round Commercial Control Damper

The CDRS25 commercial control butterfly damper installs easily in round spiral ductwork. It features:
  • Galvanized steel construction.
  • A leakage rating of .15 scfm per inch of perimeter at 4" w.g.
  • Pressure differentials up to 6" w.g.
  • Specially designed blade-to-frame foam seal that fully encompasses the blade edge.
สเปคสินค้า
  • The CDRS25 is an ultra low leak “true” round control damper that easily installs in round spiral ductwork. The ultra low leak feature is a result of the specially designed blade-to-frame neoprene seal sandwiched between two round blades and fully encompassing the blade edge.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-012
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Control Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)