เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/062dc2bb-2c47-45c1-882b-340ef9a6f1f2
หน้าหลัก
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
อุปกรณ์กันไฟ
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
The FD35G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
UL approval for dual directional air flow.
Maximum velocity of 3,000 fpm.
Maximum 6" static pressure.
Galvanized steel construction.
Note: Consult Ruskin if wall is less than 6" thick
.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00317-115
Product family
Fire Dampers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Fire Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13950
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
ดาวน์โหลด
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
ดาวน์โหลด
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
ดาวน์โหลด