เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

  • For use in static systems
  • Galvanized steel construction
สเปคสินค้า
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-119
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ