เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access

The FD60GA is a UL555 classified, 1 1/2 hour rated, multiblade fire damper. The FD60GA is an "out of the wall or concrete floor" dynamic rated fire damper with through the "grille access" to the fusible link. The damper can be installed in either supply or return applications and can be installed completely from one-side of the partition (no retaining angles are required on the "back-side"). It features:
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing ability, superior fire protection ability, and produce less noise.
  • approval for dual directional air flow.
  • Maximum velocity of 4,000 fpm.
  • Maximum 6" static pressure.
  • Galvanized steel construction
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-122
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ