เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    The FDR25 is a UL555 Classified 1-1/2 Hour rated Round Fire Damper. It features:
    • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
    • Low pressure drop.
    • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
    • Galvanized steel construction
    .
    สเปคสินค้า
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-00317-123
    • Product familyFire Dampers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (67)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)