เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

The IBD2-D is a UL555 Classified, 1 1/2 hour rated, static fire damper and the (D)IBD2-D is a UL Classified, 1 1/2 hour rated, dynamic fire damper.  They both feature:
  • An integral sleeve to ensure appropriate sleeve installation and allow delivery direct to the job site.
  • An access door factory installed in the damper sleeve.
  • A FAST Retaining Angle supplied with the damper to complete the installation
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-126
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ