เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIBD2SS UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Optional Sleeve
Ruskin

DIBD2SS UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Optional Sleeve

The DIBD2SS is a UL555 Classified Dynamic Fire Damper.  It features:
  • Vertical operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Stainless steel construction
  • A 1 1/2 hour rating
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-129
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ