เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

The DIBD60 is a UL555 Classified 1-1/2 Hour Rated Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:

  • An integral sleeve that ensures appropriate sleeve installation and allows delivery direct to the job site.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction.
  • Maximum velocity 4,000 fpm.
  • Maximum 4” static pressure.

Note: Multiple sections require field joining of individual sections per basic installation instructions.

สเปคสินค้า
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-132
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ