เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door
Ruskin

ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door

The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:
  • Galvanized steel construction.
  • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
  • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position
.
สเปคสินค้า
  • The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:

    • Galvanized steel construction.
    • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
    • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position

    .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-147
  • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Relief Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม