เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:
  • Heavy Duty aluminum construction.
  • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm.
  • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
.
สเปคสินค้า
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-154
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม