เผยแพร่สินค้าของคุณ
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(21 รีวิว)
    Wall mounted toilet easy to clean and the perfect solution for small spaces Its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • Product familyLook
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)364
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้