เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Product familyUrb.y Plus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)395
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้