เผยแพร่สินค้าของคุณ
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    สเปคสินค้า
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Product familyLine 42
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps-Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)193
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้