เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Vetotop UC371 is a two-component, solvent-based polyurethane topcoat. It is used as a UV-resistant sealer over concrete and Vetotop epoxy and polyurethane flooring and coating systems. Special additives and adhesion promoters give this material excellent penetration and adhesion to minimally profiled concrete. Vetotop UC371 is UV stable for exterior applications and cures rapidly.

    The system comprises:

    • Layer 1 - Vetoprime EP490 - Solvent-based epoxy primer.
    • Layer 2 - Vetotop UC363 - Flexible waterproof polyurethane flooring membrane.
    • Layer 3 - Vetotop UC371 - Epoxy flooring system.
    • Layer 4 - Vetotop UC373 - Line marking polyurethane coating for traffic.
    สเปคสินค้า
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vetotop-UC371
    • Product familyCoverings, coatings and finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resin Flooring Systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
    • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
    • OmniClass TitleResinous Flooring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา
    กาตาร์
    อียิปต์
    คูเวต
    จอร์แดน
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซีเรีย
    บาห์เรน
    ปาเลสไตน์
    เยเมน
    เลบานอน
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    อิรัก
    โอมาน