เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
    Seiho International Inc

    Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    The Spot Diffuser (Punkah Louver) model PK and PK-E (without Damper) are excellent for spot heating and cooling remote areas. Kitchens, factories, theaters, indoor sports facilities, airport terminals or any place where you need to move conditioned air from an inaccessible place to the work environment is easily handled by the PK and PK-E Spot Diffusers. Engineered to exacting standards and stylish in design, the PK and PK-E are the perfect choices for many new and retrofit building construction.

    *Round/Exposed duct adapters also available on our website.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized
      Sizes: 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_pk-spotdiffuser
    • Product familyAluminum SpotDiffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum SpotDiffuser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers