เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1070
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Float Glass
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)