เผยแพร่สินค้าของคุณ
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Utility center. The unit contains electrical and quick connect air, waste and water utility connections. The center accommodates one umbilical and includes shut-off valves and regulators for both the air and water supplies.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D7090
  • Product familyUtility Center
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)