เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Executive swivel chair, 39" high X 26" wide X 26" deep with arms, a five (5) caster base and tilt mechanism. Seat and back have foam rubber cushions. Upholstery may be either woven fabric or vinyl.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0240
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Executive
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)