เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Highback contemporary swivel chair, 41" high X 23" wide X 23" deep with five (5) caster swivel base and arms. Chair may be used at desks or in conference rooms. Back and seat are foam padded and upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0275
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swivel
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)940
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)