เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0285
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Secretarial
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)