เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Single wall audiological booth. Prefabricated. Unit is constructed with 4 inch total absorptive panels with vibration isolators. Inside dimensions are approximately 78 inches high, 40 inches wide, and 36 inches long. Booth includes a double-glazed window with moisture control desiccant between window sheets, and a magnetic seal door. Used for audiometric testing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0040
  • Product familyBooth
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Audio
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1220
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)