เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

The exam light shall be a mobile floor unit. The light will be a halogen bulb or LED that can produce a continuous and homogeneous spot of light adjustable from 5 to 9 inches in diameter from a set distance. The light intensity shall be a minimum of 750 foot-candles at a distance of 16 inches and have a color temperature of 3,200 degrees Kelvin. The unit will consist of an arm or sleeve of approximately 45 inches in length to allow for easy arm rotation and arm movement up and down. The unit shall be mounted on a caster base for easy movement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7401
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exam
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)