เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Moist Heat Therapy Unit, also referred as a Hydrocollator Heating Unit, are used to apply effective heat to hot packs used in moist heat therapy. Unit is supplied ready for immediate use and requires no special plumbing. Unit features: stainless steel insulated wall, thermostatically controlled, casters ( mobile units only), and standard size Hot Packs. Other unit sizes and accessories (variety of hot packs, tongs, side table rack, etc.) are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8120
  • Product familyTherapy Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Hydroculator
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)