เผยแพร่สินค้าของคุณ
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Counter top mounted emergency eye wash station. Unit is hand operated to provide streams of water to clear or dilute foreign particles or liquids from the eyes in emergency situations. It is equipped with a stainless steel bowl, face spray ring and dual automatic pressure compensation devices. The valve remains open until manually closed. Used in laboratories and areas of the hospital where employees are subject to exposure to foreign bodies or caustic liquid matter to the eyes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P1960
  • Product familyEyewash
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Counter Top
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)