เผยแพร่สินค้าของคุณ
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Biological refrigerator with freezer. This unit includes a freezer compartment for general laboratory use. Its independent direct-set temperature controllers allow temperature selection for +2° to 14°C for the refrigerator, and from -20° to -30°C for the freezer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R6070
  • Product familyRefrigerator/Freezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biological
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)910
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)