เผยแพร่สินค้าของคุณ
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Utility refrigerator approximately 35" H x 24" W x 26" D. The unit has a two tray ice cube cooling system. The refrigerator fits standard architectural dimensions for undercounter installation. The unit is perfect for use in nurses' station, wards, and laboratories, pharmacies or wherever space is limited.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R6200
  • Product familyRefrigerator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์U/C or F/S
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)640
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)