เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutionsThe SLA-M 300 is quality Tier 1 60 cell monocrystalline solar module manufactured in North America by Silfab. Backing their power-packed 300 watt 60 cell mono crystalline panel is their 25 year linear power production warranty (down to 82%) and their 12 year product defects warranty. With robust frames and a very low defect rate stemming from their advanced manufacturing process, you can buy Silfab modules (made in North America) with confidence! 

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification:
    300 W Module Output
    Module Efficiency: 18.4%
    Positive power tolerance of up to 5 W
    Heavy snow load up to 5400 Pa
    25 Year Linear Power Output Warranty
    12 Year Product Warranty

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silfab-Solar-SLA-M-300-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)